Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
Sistema: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
diámetro de la bola: 10 mm
SW: 11 mm
Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 13 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
Sistema: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
Peso: 43 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
Sistema: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
diámetro de la bola: 25 mm
SW: 27 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
Peso: 151 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
Sistema: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
diámetro de la bola: 10 mm
SW: 11 mm
Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 13 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
Sistema: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
Peso: 43 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
Sistema: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
diámetro de la bola: 25 mm
SW: 27 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
Peso: 149 g
show article view
Material
Bola
Acero para rodamiento, templado, brillante
Cuerpo
Acero termotratado, templado, fosfatado
Notas
Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.