23700.0121 - Elementos Intermedios

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artículo No.:
23700.0121
Documentos
Elementos Intermedios
  • Sistema: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Peso: 261 g
Elementos Intermedios

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Piezas de desgaste

  • Acero termotratado

Pasador

  • Acero especial
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23700.0121
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.