Filtro de producto
Su selección resultó en 7 aciertos
Más detalles
Sistema: V70/L12
a: 25 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Peso: 261 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70/L12
a: 50 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Peso: 580 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70/L12
a: 100 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Peso: 1201 g
show article view
Más detalles
Sistema: L16
a: 30 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Peso: 468 g
show article view
Más detalles
Sistema: L16
a: 60 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Peso: 1032 g
show article view
Más detalles
Sistema: L16
a: 120 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Peso: 2149 g
show article view
Más detalles
Sistema: L16
a: 240 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Peso: 4340 g
show article view
Material
Cuerpo
Piezas de desgaste
Pasador
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.