Martillos largos SIMPLEX
Los martillos largos SIMPLEX son herramientas de calidad que, debido a su versatilidad, flexibilidad y acabado perfecto, son ideales para el uso en una amplia variedad de aplicaciones.
Para su uso en horticultura y paisajismo, construcción de tiendas de campaña / salas y para colocar bordillos o insertar cuñas, el martillo largo SIMPLEX demuestra ser extremadamente útil en una amplia gama de aplicaciones y se considera el "estándar de oro" en el mundo de los martillos.
El mango de madera de nogal americano "duro como el acero" mientras que la carcasa y el inserto están, respectivamente, hechos de hierro fundido y superplástico de dureza media, que lo hace particularmente resistente a golpes y a prueba de roturas. Reemplazo rápido y fácil de los insertos desgastados. El martillo largo SIMPLEX está disponible con un diámetro de cabeza de impacto de hasta 140 mm y un peso máximo de 7,3 kg.
Lo lamentamos pero no podemos traducir nuestra web en todos los idiomas del mundo. Hemos creado una traducción internacional en inglés para usted.