Martillos de conteras blandas SIMPLEX - "El Original“
Ya probado un millón de veces, se ha demostrado el principio de aplicación segura del martillo de conteras blandas de tres componentes con conteras y mango reemplazable y carcasa única con sujeción central de tres puntos.
Los martillos de conteras blandas SIMPLEX son herramientas de calidad que, debido a su versatilidad, variedad, flexibilidad y acabado perfecto, son ideales para el uso en una amplia variedad de aplicaciones industriales y artesanales. Destacan por su versatilidad, variedad y acabado perfecto.
Los insertos desgastados se pueden reemplazar de manera rápida y sencilla. Además el usuario tiene la posibilidad de ensamblar los martillos de conteras blandas SIMPLEX según sus necesidades. Disponibles 8 tipos de conteras con diferentes durezas y diámetros de 30 mm a 140 mm, 3 variantes de cuerpos y 2 opciones de mango diferentes.
El martillo de conteras blandas SIMPLEX es adecuado para trabajos de montaje versátiles en la industria y el comercio. Especialmente en trabajos de pavimentación en la indústria de la construcción, así como en jardinería y paisajismo, el martillo SIMPLEX es la referencia entre los martillos de conteras blandas.
Martillos BASEPLEX - El único martillo para (casi) todos los casos
Al igual que otras herramientas Halder, el martillo BASEPLEX es modular, por lo que los componentes individuales se pueden intercambiar por separado. La base es el cuerpo de fundición a presión de zinc de alta calidad con protección de impacto en el mango. Integrado en esto hay un hueco, perfecto desde el punto de vista técnico, para los insertos. El intercambio de los insertos es rápido y fácil: para liberar el inserto desgastado, se debe colocar el martillo en una mordaza o tornillo de banco (como el problado martillo SUPERCRAFT de Halder). Si el usuario tira del martillo hacia arriba, el inserto se libera. Luego puede simplemente presionar los nuevos insertos mientras el martillo está sujeto. El mango se cambia de la misma manera que con el martillo de cerrajero MAXXCRAFT.
El grupo de martillos de conteras blandas, comunmente conocidos como martillos de goma o martillos de plástico, incluye las marcas de productos SIMPLEX y BASEPLEX.
El grupo se divide en las siguientes categorías:
Durante más de 80 años, los martillos de conteras blandas de Halder y las herramientas forestales han representado soluciones inteligentes y materiales de la más alta calidad, Made in Germany.
Lo lamentamos pero no podemos traducir nuestra web en todos los idiomas del mundo. Hemos creado una traducción internacional en inglés para usted.