Hacha SIM­PLEX
 IM0013198 Foto Banner

Hacha SIM­PLEX

Hacha: la herramienta universal para partir leña

Con el sello de calidad "Made in Germany", el martillo de bocas blandas SIMPLEX sigue siendo considerado el estándar de oro por el cual se miden todos los demás martillos de bocas blandas cuando se trata de calidad, versatilidad y confiabilidad en una amplia gama de aplicaciones comerciales y la industria. El hacha SIMPLEX demuestra que incluso después de más de 80 años, Erwin Halder todavía tiene muchas ideas! 

Rápido – fácil – seguro: La nueva hacha SIMPLEX

El hacha SIMPLEX ha sido diseñada para su uso universal en la madera, el jardín y la granja, y se utiliza sobre todo para cortar leña y dividir madera talada utilizando una cuña.

Las ventajas del hacha SIMPLEX son evidentes:

  • Dos herramientas en una
  • Ahorro de costes en comparación a comprar un martillo de talar y un martillo de bocas blandas por separado
  • Hoja de hacha forjada, termotratada y rectificada
  • Mango de madera de nogal americano de alta calidad
  • Incluye protector de cuero para el filo
  • Fijación patentada del inserto al cuerpo del martillo
  • Seguridad mejorada en el trabajo: Los golpes en las cuñas de acero/aluminio no las dañarán ni astillarán gracias a la boca de superplástico.
  • Reemplazo rápido y fácil de las bocas o mangos dañados o desgastados.
  • El cuerpo con funda sólida de protección del mango evita que éste se rompa en caso de golpe fallido.
  • Certificado KWF ("Prueba KFW")
  • Certificación GS por el Instituto VPA Remscheid.
  • Hecho en Alemania

Campos de aplicación:

  • Recolección manual de madera con motor
  • Inserción segura y suave de las cuñas partidoras
  • Para partir madera cortada con una cuña
  • Cortar leña
  • Golpear estacas de madera
  • “Hacer leña” para profesionales y particulares

El hacha SIMPLEX ofrece resultados de trabajo estelares con un esfuerzo mínimo y la máxima seguridad en el trabajo!