Cuña sec­cio­na­do­ra re­tor­ci­da
 IM0009215 Foto Banner

Cuña sec­cio­na­do­ra re­tor­ci­da

Cuñas retorcidas hendidoras

Cuña duradera, forjada por goteo, retorcida con una gran superficie de impacto para una división simple y eficiente de la leña.

Alto efecto de división debido a la rotación óptima en 20°. Ideal para dividir madera anudada, la cuña es el complemento perfecto para el martillo de talar SIMPLEX, cod. num. 3007.160, el hacha SIMPLEX, cod. num. 3007.750, y los martillos largos SIMPLEX (cod. num. 3007.081-141)

Los rebajes de mango forjados lateralmente permiten un agarre seguro e inserción de la cuña en la madera. Las ranuras inclinadas evitan que la cuña rebote, incluso en madera congelada. Fácilmente visible gracias al recubrimiento naranja.

La cuña retorcida se entrega en una práctica caja de transporte de plástico.