So­por­tes Ajus­ta­bles regulables

EH 22731.

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.

El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar. 

Su selección resultó en 33 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22731.0012
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
  • Peso: 12 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22731.0013
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 13 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22731.0018
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 38 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22731.0019
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
  • Peso: 40 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22731.0020
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
  • Peso: 43 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22731.0030
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
  • Peso: 149 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22731.0050
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
  • Peso: 486 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22731.0060
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
  • Peso: 516 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22731.0112
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
  • Peso: 12 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22731.0113
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 13 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22731.0118
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 38 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22731.0119
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
  • Peso: 40 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22731.0120
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
  • Peso: 43 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22731.0130
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
  • Peso: 149 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22731.0150
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
  • Peso: 486 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22731.0160
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
  • Peso: 516 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22731.0312
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
  • Peso: 12 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22731.0313
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 13 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22731.0318
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 37 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22731.0319
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
  • Peso: 40 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22731.0320
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
  • Peso: 43 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22731.0330
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
  • Peso: 149 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22731.0350
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
  • Peso: 482 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22731.0360
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
  • Peso: 511 g
show article view
Soportes Ajustables

Material

Elemento resorte

  • Termoplástico PUR

Bola

  • Acero para rodamiento, templado, brillante
  • Acero inoxidable 1.3541, niquelado

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, fosfatado
  • Acero inoxidable 1.4057, termotratado

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22731. Soportes Ajustables – regulables
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Soportes Ajustables
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.