Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
Versión:
bola de acero para rodamientos
diámetro de la bola [mm]:
15 mm
Transporte dinámico croquis C [N]:
500 N
Más detalles
bola de acero para rodamientos
d1 -0,13: 24 mm
diámetro de la bola: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 mín.: 1,5 mm
Alojamiento D1 : 24 mm
Transporte dinámico croquis C: 500 N
Peso: 42 g
show article view
Versión:
bola de acero para rodamientos
diámetro de la bola [mm]:
22 mm
Transporte dinámico croquis C [N]:
1300 N
Más detalles
bola de acero para rodamientos
d1 -0,16: 36 mm
diámetro de la bola: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 mín.: 2 mm
Alojamiento D1 : 36 mm
Transporte dinámico croquis C: 1300 N
Peso: 144 g
show article view
Versión:
bola de acero para rodamientos
diámetro de la bola [mm]:
30 mm
Transporte dinámico croquis C [N]:
2500 N
Más detalles
bola de acero para rodamientos
d1 -0,16: 45 mm
diámetro de la bola: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 mín.: 2,5 mm
Alojamiento D1 : 45 mm
Transporte dinámico croquis C: 2500 N
Peso: 292 g
show article view
Versión:
bola de acero inoxidable
diámetro de la bola [mm]:
15 mm
Transporte dinámico croquis C [N]:
370 N
Más detalles
bola de acero inoxidable
d1 -0,13: 24 mm
diámetro de la bola: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 mín.: 1,5 mm
Alojamiento D1 : 24 mm
Transporte dinámico croquis C: 370 N
Peso: 42 g
show article view
Versión:
bola de acero inoxidable
diámetro de la bola [mm]:
22 mm
Transporte dinámico croquis C [N]:
970 N
Más detalles
bola de acero inoxidable
d1 -0,16: 36 mm
diámetro de la bola: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 mín.: 2 mm
Alojamiento D1 : 36 mm
Transporte dinámico croquis C: 970 N
Peso: 143 g
show article view
Versión:
bola de acero inoxidable
diámetro de la bola [mm]:
30 mm
Transporte dinámico croquis C [N]:
1900 N
Más detalles
bola de acero inoxidable
d1 -0,16: 45 mm
diámetro de la bola: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 mín.: 2,5 mm
Alojamiento D1 : 45 mm
Transporte dinámico croquis C: 1900 N
Peso: 290 g
show article view
Material
Tapa
Acero, cincado por galvanización
Cuerpo
Acero, cincado por galvanización
Bola
Acero para rodamiento
Acero inoxidable
Producto:
husillo
Para soporte de bola: 24 mm
Herramienta de Montaje
Para soporte de bola: 24 mm
Peso: 451 g
Producto:
husillo
Para soporte de bola: 36 mm
Herramienta de Montaje
Para soporte de bola: 36 mm
Peso: 480 g
Producto:
husillo
Para soporte de bola: 45 mm
Herramienta de Montaje
Para soporte de bola: 45 mm
Peso: 503 g
Montaje
La fijación se realiza mediante lengüetas con muelle que permiten una mayor tolerancia del diámetro del alojamiento.
Estos rodamientos de bolas son fácilmente montables y desmontables.
Debido a la forma inclinada de la tapa, conviene utilizar el mandril de montaje EH 22750.
Ficha técnica EH 22750. Rodamientos de Bolas – con elementos de fijación
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje de Rodamientos de Bolas (EH 22750.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.