Ro­da­mien­tos de Bolas

Rodamientos de Bolas (rodillos de transporte, rodillos transportadores)

Los rodamientos de bolas, también conocidas como bolas de transferencia, son elementos de transporte de bajo mantenimiento con bolas rodantes que se utilizan en sistemas y dispositivos en la tecnología de transporte. Las ruedas giratorias permiten un movimiento sencillo de los productos transportados en todas las direcciones. Las ruedas giratorias a menudo también se instalan en transportadores de rodillos. Se pueden utilizar en una amplia gama sectores industriales para muchas aplicaciones, incluido el transporte, suministro, movimiento, rotación y dirección de una carga.

La amplia gama de productos incluye varias versiones en stock:

  • Rodamientos de bolas con alojamiento de chapa de acero
  • Rodamientos de bolas con elementos de fijación
  • Rodamientos de bolas, de plástico  – especialmente adecuadas para componentes con superficies sensibles
  • Rodamientos de bolas, atornillables, cojinetes lisos – para cargas más elevadas
  • Rodamientos de bolas, cojinetes lisos – para cargas más elevadas

Accesorios:

  • Anillos de tolerancia