Filtro de producto
Su selección resultó en 10 aciertos
Material:
Acero inoxidable
Vástago:
Acero inoxidable 1.4305
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Más detalles
cuerpo y vástago de acero inoxidable
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Carrera s: 2,7 mm
Presión1) F1 : ~ 3 N
Presión1) F2 : ~ 8,2 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H7: 4 mm
Peso: 0,7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Vástago:
Acero inoxidable 1.4305
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Más detalles
cuerpo y vástago de acero inoxidable
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Carrera s: 4 mm
Presión1) F1 : ~ 3,3 N
Presión1) F2 : ~ 9 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H7: 5 mm
Peso: 1,1 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Vástago:
Acero inoxidable 1.4305
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
cuerpo y vástago de acero inoxidable
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Carrera s: 5,5 mm
Presión1) F1 : ~ 6,1 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H7: 6 mm
Peso: 2 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Vástago:
Acero inoxidable 1.4305
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Más detalles
cuerpo y vástago de acero inoxidable
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Carrera s: 6,5 mm
Presión1) F1 : ~ 9 N
Presión1) F2 : ~ 20,1 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H7: 8 mm
Peso: 4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Vástago:
Acero inoxidable 1.4305
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Más detalles
cuerpo y vástago de acero inoxidable
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Carrera s: 8 mm
Presión1) F1 : ~ 16,2 N
Presión1) F2 : ~ 29 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H7: 10 mm
Peso: 9 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Más detalles
cuerpo de acero inoxidable, vástago de termoplástico
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Carrera s: 2,7 mm
Presión1) F1 : ~ 3 N
Presión1) F2 : ~ 8,2 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Alojamiento H7: 4 mm
Peso: 0,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Más detalles
cuerpo de acero inoxidable, vástago de termoplástico
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Carrera s: 4 mm
Presión1) F1 : ~ 3,3 N
Presión1) F2 : ~ 9 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Alojamiento H7: 5 mm
Peso: 0,7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
cuerpo de acero inoxidable, vástago de termoplástico
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Carrera s: 5,5 mm
Presión1) F1 : ~ 6,1 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Alojamiento H7: 6 mm
Peso: 1,2 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Más detalles
cuerpo de acero inoxidable, vástago de termoplástico
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Carrera s: 6,5 mm
Presión1) F1 : ~ 9 N
Presión1) F2 : ~ 20,1 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Alojamiento H7: 8 mm
Peso: 2,3 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Más detalles
cuerpo de acero inoxidable, vástago de termoplástico
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Carrera s: 8 mm
Presión1) F1 : ~ 16,2 N
Presión1) F2 : ~ 29 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Alojamiento H7: 10 mm
Peso: 4,8 g
show article view
Material
Vástago
Acero inoxidable 1.4305
Termoplástico POM, blanco
Cuerpo
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Montaje
Se recomienda una tolerancia de H7 para el agujero de alojamiento de d1. .
Ficha técnica EH 22080. Posicionadores – lisos, con cuello y vástago esférico
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.