Po­si­cio­na­do­res lisos, con cuello y bola, autoajustables

EH 22080.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Gracias a la flexibilidad en su parte posterior, permiten trabajar con tolerancias en su alojamiento de 0,2 mm. De esta manera podemos rebajar costes de mecanizado del alojamiento. 

Su selección resultó en 10 aciertos

Ma­te­rial
Bola
Pre­sión
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artículo No.:
22080.0704
CAD
Documentos
Posicionador
  • Cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 6,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Alojamiento D1 +0,2: 4 mm
  • Peso: 0,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Artículo No.:
22080.0705
CAD
Documentos
Posicionador
  • Cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 9,4 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Alojamiento D1 +0,2: 5 mm
  • Peso: 0,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artículo No.:
22080.0706
CAD
Documentos
Posicionador
  • Cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,2 N
  • Presión1) F2: ~ 12,6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Alojamiento D1 +0,2: 6 mm
  • Peso: 0,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Artículo No.:
22080.0708
CAD
Documentos
Posicionador
  • Cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 20,4 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Alojamiento D1 +0,2: 8 mm
  • Peso: 1,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artículo No.:
22080.0710
CAD
Documentos
Posicionador
  • Cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Carrera s: 2,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,9 N
  • Presión1) F2: ~ 22,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Alojamiento D1 +0,2: 10 mm
  • Peso: 3,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artículo No.:
22080.0804
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 6,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Alojamiento D1 +0,2: 4 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Artículo No.:
22080.0805
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 9,4 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Alojamiento D1 +0,2: 5 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artículo No.:
22080.0806
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,2 N
  • Presión1) F2: ~ 12,6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Alojamiento D1 +0,2: 6 mm
  • Peso: 0,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Artículo No.:
22080.0808
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 20,4 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Alojamiento D1 +0,2: 8 mm
  • Peso: 0,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artículo No.:
22080.0810
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Carrera s: 2,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,9 N
  • Presión1) F2: ~ 22,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Alojamiento D1 +0,2: 10 mm
  • Peso: 1,4 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Termoplástico POM, negro

Bola

  • Acero inoxidable, templado
  • Termoplástico POM, blanco

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Montaje

Gracias al diseño flexible del cuerpo, es posible montarlo manualmente y también una instalación superior segura.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22080. Posicionadores – lisos, con cuello y bola, autoajustables
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.