Po­si­cio­na­do­res con hexágono interior y junta hermética

EH 22060.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Gracias a la junta no pueden penetrar líquidos en el interior del posicionador

Su selección resultó en 12 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artículo No.:
22060.0048
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carrera s: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 9 N
  • Presión1) F2: ~ 24 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Artículo No.:
22060.0050
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 15 N
  • Presión1) F2: ~ 30 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Artículo No.:
22060.0052
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 24 N
  • Presión1) F2: ~ 50 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artículo No.:
22060.0056
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 36 N
  • Presión1) F2: ~ 58 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
Artículo No.:
22060.0148
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carrera s: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 17 N
  • Presión1) F2: ~ 39 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Artículo No.:
22060.0150
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 22 N
  • Presión1) F2: ~ 43 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Artículo No.:
22060.0152
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 40 N
  • Presión1) F2: ~ 80 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Artículo No.:
22060.0156
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 44 N
  • Presión1) F2: ~ 113 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 44 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artículo No.:
22060.0448
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carrera s: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 9 N
  • Presión1) F2: ~ 24 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Artículo No.:
22060.0450
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 15 N
  • Presión1) F2: ~ 30 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Artículo No.:
22060.0452
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 24 N
  • Presión1) F2: ~ 50 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artículo No.:
22060.0456
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 36 N
  • Presión1) F2: ~ 58 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Posicionador

Material

Vástago

  • Acero de decoletaje, templado, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Junta

  • NBR

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Comparado al EH 22060., "sin junta", hay desviaciones en la dimensión l, el muelle y la temperatura de utilización.

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
para posicionadores
d1: M8
Artículo No.:
22060.0908
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 39 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
para posicionadores
d1: M10
Artículo No.:
22060.0910
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 66 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
para posicionadores
d1: M12
Artículo No.:
22060.0912
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 72 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
para posicionadores
d1: M16
Artículo No.:
22060.0916
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Peso: 144 g

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Montaje

Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.

Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22060. Posicionadores – con hexágono interior y junta hermética
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada