Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les Mini

EH 22110.

Apropiados para atornillarlos en paredes delgadas.

Ejecución en los requerimientos de menor espacio.

Su selección resultó en 32 aciertos

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo negro
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0024
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo negro – croquis 1, Acero
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo negro
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0026
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo negro – croquis 1, Acero
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo negro
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.0028
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo negro – croquis 1, Acero
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo negro
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.0030
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo negro – croquis 1, Acero
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 26 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.2024
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo rojo – croquis 1, Acero
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.2026
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo rojo – croquis 1, Acero
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.2028
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo rojo – croquis 1, Acero
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.2030
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo rojo – croquis 1, Acero
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo, pomo negro
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0034
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo, pomo negro – croquis 2, Acero
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo, pomo negro
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0036
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo, pomo negro – croquis 2, Acero
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo, pomo negro
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.0038
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo, pomo negro – croquis 2, Acero
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 24 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo, pomo negro
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.0040
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo, pomo negro – croquis 2, Acero
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.2034
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo, pomo rojo – croquis 2, Acero
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.2036
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo, pomo rojo – croquis 2, Acero
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.2038
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo, pomo rojo – croquis 2, Acero
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 24 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.2040
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo, pomo rojo – croquis 2, Acero
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo negro
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0044
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo negro – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo negro
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0046
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo negro – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo negro
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.0048
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo negro – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo negro
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.0050
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo negro – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 26 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.2044
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo rojo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.2046
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo rojo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.2048
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo rojo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.2050
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo, pomo rojo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 mín.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini

Material

Cuerpo

  • Acero, cincado por galvanización
  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate
  • Termoplástico PA 6, rojo, mate

Notas

No desmontable.

Montaje

Atornillar el posicionador. Tirando del pomo, el hexágono queda liberado para el montaje.

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando el pomo y girándolo 30º podemos bloquearlo en la muesca.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22110. Posicionadores Retráctiles Mini
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada