Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les con anilla

EH 22120.

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Su selección resultó en 32 aciertos

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artículo No.:
22120.1310
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 mín.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Carrera s: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artículo No.:
22120.1312
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 mín.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Carrera s: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artículo No.:
22120.1314
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 21 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artículo No.:
22120.1316
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 21 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1318
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1320
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 45 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1322
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 45 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1324
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 47 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artículo No.:
22120.1340
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 mín.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Carrera s: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artículo No.:
22120.1342
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 mín.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Carrera s: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artículo No.:
22120.1344
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 21 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artículo No.:
22120.1346
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 21 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1348
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 48 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1350
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 51 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1352
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 50 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1354
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 53 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artículo No.:
22120.1410
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 mín.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Carrera s: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artículo No.:
22120.1412
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 mín.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Carrera s: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artículo No.:
22120.1414
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 21 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artículo No.:
22120.1416
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 21 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1418
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1420
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 45 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1422
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 45 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1424
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 47 g
show article view
Posicionadores Retráctiles

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Tirador de anilla

  • Acero inoxidable 1.4310
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10
Artículo No.:
22120.0706
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12
Artículo No.:
22120.0708
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M16 mm
Artículo No.:
22120.0710
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Contratuercas ISO 4035, Acero
  • Contratuercas ISO 4035, Acero
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10
Artículo No.:
22120.0716
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12
Artículo No.:
22120.0718
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M16 mm
Artículo No.:
22120.0720
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Contratuercas ISO 4035, Acero inoxidable
  • Contratuercas ISO 4035, Acero inoxidable
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0115
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0116
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0118
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0515
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0516
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0518
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable

Montaje

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Procedimiento

Cuando se utilice el modelo con mecanismo de bloqueo, tirando de la anilla y girándola 90°, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (el vástago no debe sobresalir).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – con anilla
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada