22130.0070 - Posicionadores de Precisión
con vástago cilíndrico

Los posicionadores de precisión junto con los casquillos son una perfecta combinación para una rápida fijación y posicionamiento.

La precisa tolerancia tanto de los posicionadores de precisión como de los casquillos garantiza una gran exactitud en la repetición del acoplamiento.

Este artículo 22130.0070 - Posicionadores de Precisión con vástago cilíndrico / con bloqueo (d1 -0,005 -0,01: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res de Pre­ci­sión con vástago cilíndrico (EH 22130.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 -0,005 -0,01 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Artículo No.:
22130.0070
Documentos
Posicionadores de Precisión
  • con bloqueo – croquis 2
  • d1 -0,005 -0,01: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 mín.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 53 mm
  • Presión1) F1: ~ 36 N
  • Presión1) F2: ~ 63 N
  • Peso: 349 g
Posicionadores de Precisión
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico
d1 +0,005: 20  mm
Artículo No.:
22130.0094
CAD
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 mín.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Peso: 51 g

Material

Vástago

  • Acero cementado, pavonado y rectificado

Casquillo

  • Acero cementado, pavonado y rectificado

Cuerpo

  • Acero cementado, pavonado y rectificado

Pomo

  • Termoplástico, negro grisáceo

Notas

Los casquillos deben pedirse por separado.

Montaje

Para un ajuste preciso, el pomo y el émbolo deben encolarse sin grasa después del montaje. Las instrucciones detalladas se pueden descargar como PDF en "Documentos".  

Procedimiento

Usando posicionadores de bloqueo, se tira del pomo girándolo 90º.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22130.0070
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.