Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico
d1 +0,005: 10 mm
Artículo No.:
22130.0090
CAD
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
d1 +0,005: 10 mm
d2: 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 mín.: 11 mm
l2: 8,5 mm
Peso: 11 g
Producto:
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico
d1 +0,005: 12 mm
Artículo No.:
22130.0092
CAD
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
d1 +0,005: 12 mm
d2: 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 mín.: 13 mm
l2: 10 mm
Peso: 22 g
Producto:
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico
d1 +0,005: 16 mm
Artículo No.:
22130.0093
CAD
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
d1 +0,005: 16 mm
d2: 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 mín.: 17 mm
l2: 14 mm
Peso: 40 g
Producto:
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico
d1 +0,005: 20 mm
Artículo No.:
22130.0094
CAD
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
d1 +0,005: 20 mm
d2: 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 mín.: 16 mm
l2: 13 mm
Peso: 51 g
Producto:
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico
d1 +0,005: 25 mm
Artículo No.:
22130.0096
CAD
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
d1 +0,005: 25 mm
d2: 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 mín.: 19 mm
l2: 16 mm
Peso: 99 g
Montaje
Para un ajuste preciso, el pomo y el émbolo deben encolarse sin grasa después del montaje. Las instrucciones detalladas se pueden descargar como PDF en "Documentos".
Procedimiento
Usando posicionadores de bloqueo, se tira del pomo girándolo 90º.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22130. Posicionadores de Precisión – con vástago cilíndrico
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.