Filtro de producto
Su selección resultó en 9 aciertos
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
Más detalles
Muelle suave
d1 : 10 mm
d2 : M4
Presión F máx.1) : ~ 20 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Carrera s: 1,6 mm
Alojamiento D H8: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 1,8 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
Más detalles
muelle estándar
d1 : 10 mm
d2 : M4
Presión F máx.1) : ~ 50 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Carrera s: 1,6 mm
Alojamiento D H8: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 2,1 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Muelle fuerte
d1 : 10 mm
d2 : M4
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Carrera s: 1,6 mm
Alojamiento D H8: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 2,3 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 40 N
Más detalles
Muelle suave
d1 : 10 mm
d2 : M4
Presión F máx.1) : ~ 40 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Carrera s: 2 mm
Alojamiento D H8: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 1,9 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 75 N
Más detalles
muelle estándar
d1 : 10 mm
d2 : M4
Presión F máx.1) : ~ 75 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Carrera s: 2 mm
Alojamiento D H8: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 2,1 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Muelle fuerte
d1 : 10 mm
d2 : M4
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Carrera s: 2 mm
Alojamiento D H8: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 2,5 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Muelle suave
d1 : 16 mm
d2 : M6
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Carrera s: 3,2 mm
Alojamiento D H8: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 9,4 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 150 N
Más detalles
muelle estándar
d1 : 16 mm
d2 : M6
Presión F máx.1) : ~ 150 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Carrera s: 3,2 mm
Alojamiento D H8: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 9,4 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 200 N
Más detalles
Muelle fuerte
d1 : 16 mm
d2 : M6
Presión F máx.1) : ~ 200 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Carrera s: 3,2 mm
Alojamiento D H8: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 9,3 g
show article view
Material
Cuerpo
Arandela roscada
Muelle
Acero inoxidable
Acero, pavonado
Acero, cincado por galvanización
Notas
Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos d1 : 10 mm
Herramienta de Montaje
d1 : 10 mm
Peso: 49 g
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos d1 : 16 mm
Herramienta de Montaje
d1 : 16 mm
Peso: 105 g
Características
Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable
Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado
Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización
Montaje
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de x para piezas a mecanizar:
x = d2 /2 - s
Los posicionadores laterales se montan presionando sobre ellos.
Ficha técnica EH 22150. Posicionadores Laterales – lisos, no herméticos, con rosca hembra
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.