Su selección resultó en 27 aciertos
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Muelle suave
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,2 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
- muelle estándar
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,5 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Muelle fuerte
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,7 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Muelle suave
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Presión F máx.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 5,1 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
- muelle estándar
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Presión F máx.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 5,6 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Muelle fuerte
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 6 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Muelle suave
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 6,9 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
- muelle estándar
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 7,5 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Muelle fuerte
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 8,2 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Muelle suave
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,3 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 75 N
- muelle estándar
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,5 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Muelle fuerte
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,9 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Muelle suave
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Presión F máx.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 5,2 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 75 N
- muelle estándar
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Presión F máx.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 5,6 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Muelle fuerte
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 6,5 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Muelle suave
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 6,9 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 75 N
- muelle estándar
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 7,7 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Muelle fuerte
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 8,6 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Muelle suave
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 15 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 150 N
- muelle estándar
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Presión F máx.1): ~ 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 15 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Muelle fuerte
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Presión F máx.1): ~ 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 14 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Muelle suave
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 23 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 150 N
- muelle estándar
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 23 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Muelle fuerte
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Presión F máx.1): ~ 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Carrera s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 24 g
show article view
Material
Cuerpo
Arandela roscada
Muelle
- Acero inoxidable
- Acero, pavonado
- Acero, cincado por galvanización
Notas
Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores laterales
d1: M12
- Herramienta de Montaje
- d1: M12
- Peso: 76 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores laterales
d1: M18 x 1,5 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: M18 x 1,5 mm
- Peso: 137 g
Características
Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable
Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado
Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización
Montaje
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de x para piezas a mecanizar:
x = d2/2 - s
Los posicionadores laterales se montan roscados con la herramienta de montaje.
Ficha técnica EH 22150. Posicionadores Laterales – con rosca, no herméticos, con rosca hembra
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada