Filtro de producto
Su selección resultó en 28 aciertos
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 mín.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 27 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 mín.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 28 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 mín.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 49 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 mín.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 50 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 mín.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 50 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 mín.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 50 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 mín.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 23 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 74 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 mín.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 23 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 75 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 mín.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 23 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 75 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 mín.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 23 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 75 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 34 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 8 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 mín.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 34 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 110 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 mín.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 113 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 10 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 mín.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 113 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 mín.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 113 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 mín.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 27 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 mín.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 28 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 mín.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 48 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 mín.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 49 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 mín.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 49 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 mín.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 50 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 mín.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 23 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 72 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 mín.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 23 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 73 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 mín.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 23 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 73 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 mín.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 23 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 74 g
show article view
Material
Cuerpo
Vástago
Pomo
Notas
No desmontable.
Montaje
Atornillar el posicionador. Tirando del pomo, el hexágono queda liberado para el montaje.
La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).
Procedimiento
Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando el pomo y girándolo 30º podemos bloquearlo en la muesca.
Ficha técnica EH 22110. Posicionadores Retráctiles Mini – Acero inoxidable
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.