Su selección resultó en 8 aciertos
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 mín.: 6 mm
- l3 -0,15: 10 mm
- l4: 5 mm
- SW: 17 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 35 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 54 mm
- l2 mín.: 8 mm
- l3 -0,15: 12 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Presión1) F1: ~ 14 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 62 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 mín.: 6 mm
- l3 -0,15: 10 mm
- l4: 5 mm
- SW: 17 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 35 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 54 mm
- l2 mín.: 8 mm
- l3 -0,15: 12 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Presión1) F1: ~ 14 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 60 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 mín.: 6 mm
- l3 -0,15: 10 mm
- l4: 5 mm
- SW: 17 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 35 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 54 mm
- l2 mín.: 8 mm
- l3 -0,15: 12 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Presión1) F1: ~ 14 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 62 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 mín.: 6 mm
- l3 -0,15: 10 mm
- l4: 5 mm
- SW: 17 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 35 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 54 mm
- l2 mín.: 8 mm
- l3 -0,15: 12 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Presión1) F1: ~ 14 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 60 g
show article view
Material
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Vástago
- Acero, templado
- Acero inoxidable 1.4305, niquelado
Pomo
- Termoplástico PA 6, negro, mate
Notas
No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Peso: 15 g
Montaje
La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).
Procedimiento
Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – con cuello hexagonal, ejecución corta
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada