Su selección resultó en 30 aciertos
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 mín.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s mín.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Par de apriete máx.: 2 Nm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,2 g
show article view
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 mín.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s mín.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Par de apriete máx.: 2 Nm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,6 g
show article view
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s mín.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Par de apriete máx.: 7 Nm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 8,4 g
show article view
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 mín.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s mín.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Par de apriete máx.: 15 Nm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 21 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 17 g
show article view
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 mín.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s mín.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Par de apriete máx.: 20 Nm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 31 g
show article view
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 mín.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s mín.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Par de apriete máx.: 2 Nm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 3,6 g
show article view
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 mín.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s mín.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Par de apriete máx.: 2 Nm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 3,8 g
show article view
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s mín.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Par de apriete máx.: 7 Nm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 9,2 g
show article view
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 mín.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s mín.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Par de apriete máx.: 15 Nm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 21 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 18 g
show article view
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 59 mm
- l2 mín.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s mín.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Par de apriete máx.: 20 Nm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 31 g
show article view
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con pomo y bloqueo – croquis 3, Acero
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 32,5 mm
- l2 mín.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s mín.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Par de apriete máx.: 2 Nm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 3,8 g
show article view
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con pomo y bloqueo – croquis 3, Acero
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 33 mm
- l2 mín.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s mín.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Par de apriete máx.: 2 Nm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 4,2 g
show article view
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- con pomo y bloqueo – croquis 3, Acero
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 9,5 mm
- l5: 13,5 mm
- s mín.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Par de apriete máx.: 7 Nm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 9,8 g
show article view
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- con pomo y bloqueo – croquis 3, Acero
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 52 mm
- l2 mín.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 10,5 mm
- l5: 17 mm
- s mín.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Par de apriete máx.: 15 Nm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 21 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 18 g
show article view
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- con pomo y bloqueo – croquis 3, Acero
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 mín.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 13,5 mm
- l5: 20,5 mm
- s mín.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Par de apriete máx.: 20 Nm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 33 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 mín.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s mín.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Par de apriete máx.: 2 Nm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,2 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 mín.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s mín.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Par de apriete máx.: 2 Nm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,6 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s mín.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Par de apriete máx.: 7 Nm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 8,4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 mín.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s mín.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Par de apriete máx.: 15 Nm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 21 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 17 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 mín.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s mín.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Par de apriete máx.: 20 Nm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 31 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 mín.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s mín.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Par de apriete máx.: 2 Nm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 3,6 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 mín.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s mín.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Par de apriete máx.: 2 Nm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 3,8 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s mín.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Par de apriete máx.: 7 Nm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 9,2 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 mín.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s mín.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Par de apriete máx.: 15 Nm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 21 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 18 g
show article view
Material
Cuerpo
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable 1.4305
Vástago
Tirador de anilla
Pomo
- Termoplástico PA 6, negro, mate
Notas
Las contratuercas deben pedirse por separado.
No desmontable.
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M6 mm
- Acero
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
- Peso: 1,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M8 mm
- Acero
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Peso: 2,8 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M10 mm
- Acero
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Peso: 5,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M12 mm
- Acero
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,6 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M6 mm
- Acero inoxidable
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
- Peso: 1,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M8 mm
- Acero inoxidable
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Peso: 2,8 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M10 mm
- Acero inoxidable
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Peso: 5,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M12 mm
- Acero inoxidable
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,6 g
Procedimiento
Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – acabado simple
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada