Filtro de producto
Su selección resultó en 5 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Más detalles
d1 : 4 mm
d2 : M6
d3 : 2,3 mm
l1 : 41,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 17 mm
l4 : 12 mm
l5 : 15,5 mm
s: 9,5 mm
SW: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 3 N
Presión1) F2 : ~ 10 N
Par de apriete máx.: 1,6 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 5,9 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Más detalles
d1 : 5 mm
d2 : M8
d3 : 3 mm
l1 : 54 mm
l2 : 27 mm
l3 : 24 mm
l4 : 15 mm
l5 : 19,2 mm
s: 12 mm
SW: 8 mm
Presión1) F1 : ~ 3,5 N
Presión1) F2 : ~ 13,5 N
Par de apriete máx.: 4,5 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 14 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
d1 : 6 mm
d2 : M10
d3 : 3,5 mm
l1 : 65 mm
l2 : 33,5 mm
l3 : 30 mm
l4 : 17,5 mm
l5 : 22,9 mm
s: 14 mm
SW: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Par de apriete máx.: 10 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 26 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Más detalles
d1 : 8 mm
d2 : M12
d3 : 4,7 mm
l1 : 73 mm
l2 : 31,8 mm
l3 : 28 mm
l4 : 22,2 mm
l5 : 31,2 mm
s: 19 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 22 N
Par de apriete máx.: 13 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 43 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Más detalles
d1 : 10 mm
d2 : M16
d3 : 4,7 mm
l1 : 102,5 mm
l2 : 50,5 mm
l3 : 44,5 mm
l4 : 27 mm
l5 : 32,7 mm
s: 25 mm
SW: 16 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 23 N
Par de apriete máx.: 42 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 104 g
show article view
Material
Cuerpo
Acero de decoletaje, cincado por galvanización
Vástago
Acero, cincado por galvanización
Contratuerca
Acero, cincado por galvanización
Notas
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M6
Acero
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Peso: 1,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M8
Acero
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Peso: 2,8 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M10
Acero
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M12
Acero
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,6 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Contratuercas ISO 4035, Acero
Procedimiento
Levantando la empuñadura el vástago se retrae. Girándola se bloquea.
Ficha técnica EH 22121. Empuñaduras Indice – acabado simple
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.