Filtro de producto
Su selección resultó en 20 aciertos
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
22 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 16 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
22 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 17 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
22 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
22 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
22 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
22 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
40 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 40 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
40 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 40 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
40 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 40 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 25 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
40 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 40 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 27 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
40 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 40 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
62 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 62 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 30 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 30 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
62 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 62 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 30 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 34 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
62 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 62 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 30 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 37 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
62 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 62 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 30 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
62 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 62 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 30 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 52 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
90 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 90 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 32 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 42 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
90 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 90 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 32 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
90 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 90 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 32 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 60 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento [kN]:
90 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 90 kN
Fuerza de retención máx. sin lubricar: 32 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 69 g
show article view
Material
Eje
Empuñadura
Muelle
Notas
Nota de seguridad: las bolas entran a presión, no se bloquean como en los modelos EH 22340., EH 22350., EH 2236., EH 22370. y EH 22380.
Ficha técnica EH 22400. Ejes de Fijación – con bolas a presión
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Accesorios
Se pueden instalar fácilmente con un cable de retención EH 22400.
Otros productos
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.