Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, cortos

EH 22720.

Tornillos de bola, cortos, están especialmente recomendados para útiles con vástago redondos norma DIN 1835 E en combinación, por ejemplo, con dispositivos de fijación tipo Whistle Notch y Weldon Tool.

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies  no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Su selección resultó en 6 aciertos

Ver­sión
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 [mm]:
M14
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0641
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
  • d1: M14
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 30 kN
  • Peso: 12 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0660
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
  • d1: M16
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 30 kN
  • Peso: 15 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 [mm]:
M18 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0682
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
  • d1: M18 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 60 kN
  • Peso: 25 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0692
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 60 kN
  • Peso: 32 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0693
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 60 kN
  • Peso: 42 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22720.0730
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
  • d1: M24 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Peso: 59 g
show article view
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22720. Tornillos de Bola – sin cabeza, cortos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.