Su selección resultó en 70 aciertos
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
6 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M6
- l2: 12 mm
- d3: 3,2 mm
- diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 6 kN
- Peso: 1,6 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
6 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M6
- l2: 16 mm
- d3: 3,2 mm
- diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 6 kN
- Peso: 2,3 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
6 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M6
- l2: 20 mm
- d3: 3,2 mm
- diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 6 kN
- Peso: 3 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
6 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M6
- l2: 25 mm
- d3: 3,2 mm
- diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 6 kN
- Peso: 3,8 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M8
- l2: 16 mm
- d3: 4,5 mm
- diámetro de la bola: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Peso: 3,9 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M8
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- diámetro de la bola: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Peso: 5,1 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M8
- l2: 25 mm
- d3: 4,5 mm
- diámetro de la bola: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Peso: 6,6 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M8
- l2: 30 mm
- d3: 4,5 mm
- diámetro de la bola: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Peso: 8,3 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
12 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M10
- l2: 20 mm
- d3: 6 mm
- diámetro de la bola: 7 mm
- SW: 5 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 12 kN
- Peso: 7,7 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
12 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M10
- l2: 25 mm
- d3: 6 mm
- diámetro de la bola: 7 mm
- SW: 5 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 12 kN
- Peso: 10 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
12 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M10
- l2: 35 mm
- d3: 6 mm
- diámetro de la bola: 7 mm
- SW: 5 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 12 kN
- Peso: 15 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
12 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M10
- l2: 40 mm
- d3: 6 mm
- diámetro de la bola: 7 mm
- SW: 5 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 12 kN
- Peso: 17 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
18 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d3: 7,2 mm
- diámetro de la bola: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
- Peso: 11 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
18 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M12
- l2: 30 mm
- d3: 7,2 mm
- diámetro de la bola: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
- Peso: 18 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
18 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M12
- l2: 40 mm
- d3: 7,2 mm
- diámetro de la bola: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
- Peso: 25 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
18 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M12
- l2: 50 mm
- d3: 7,2 mm
- diámetro de la bola: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
- Peso: 32 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
36 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M16
- l2: 35 mm
- d3: 10,7 mm
- diámetro de la bola: 12 mm
- SW: 8 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 36 kN
- Peso: 38 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
36 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M16
- l2: 50 mm
- d3: 10,7 mm
- diámetro de la bola: 12 mm
- SW: 8 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 36 kN
- Peso: 60 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
60 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M20
- l2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- diámetro de la bola: 15 mm
- SW: 10 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
- Peso: 53 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
60 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M20
- l2: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- diámetro de la bola: 15 mm
- SW: 10 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
- Peso: 70 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
60 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M20
- l2: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- diámetro de la bola: 15 mm
- SW: 10 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
- Peso: 90 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
60 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M20
- l2: 60 mm
- d3: 13,5 mm
- diámetro de la bola: 15 mm
- SW: 10 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
- Peso: 111 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
36 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M16
- l2: 20 mm
- d3: 10,7 mm
- diámetro de la bola: 12 mm
- SW: 8 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 36 kN
- Peso: 22 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
36 kN
- bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
- d1: M16
- l2: 25 mm
- d3: 10,7 mm
- diámetro de la bola: 12 mm
- SW: 8 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 36 kN
- Peso: 28 g
show article view
Material
Bola
- Acero para rodamiento, templado
- Acero inoxidable, templado
Tornillo
- Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
- Acero inoxidable 1.4305
Notas
Bola bloqueada para impedir su giro.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Ficha técnica EH 22700. Tornillos de Bola – sin cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola
Cesta de descargas:
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada