Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, bola completa

EH 22720.

Los tornillos de bola con bola de termoplástico se emplean para superficies delicadas o sensibles a la presión.

Los tornillos de empuje esféricos también se pueden utilizar para posicionar y sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.

Su selección resultó en 161 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
22720.0032
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • diámetro de la bola: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 2,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
22720.0033
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • diámetro de la bola: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 2,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
22720.0034
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • diámetro de la bola: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 2,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.0042
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.0043
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.0044
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,5 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.0045
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.0046
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0052
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0053
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,9 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0054
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0055
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0056
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0058
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.0062
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.0063
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,7 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.0064
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.0065
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.0066
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0081
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,5 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0082
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,8 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0083
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0084
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 5,2 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0085
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 6,7 g
show article view
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado
  • Termoplástico POM, blanco

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22720. Tornillos de Bola – sin cabeza, bola completa
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada