Tor­ni­llos de Bola con cabeza, bola truncada

EH 22710.

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies  no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Su selección resultó en 54 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22710.0562
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Peso: 6,1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22710.0564
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Peso: 7,8 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22710.0566
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Peso: 9,9 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22710.0582
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Peso: 12 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22710.0584
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Peso: 17 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22710.0586
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Peso: 23 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22710.0602
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Peso: 24 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22710.0604
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Peso: 32 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22710.0606
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Peso: 44 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22710.0622
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Peso: 38 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22710.0624
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Peso: 52 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22710.0626
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Peso: 80 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22710.0662
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Peso: 95 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22710.0664
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Peso: 121 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22710.0666
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Peso: 153 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22710.0702
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
  • Peso: 185 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22710.0704
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
  • Peso: 254 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22710.0706
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
  • Peso: 304 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
120 kN
Artículo No.:
22710.0742
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • diámetro de la bola: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
  • Peso: 323 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
120 kN
Artículo No.:
22710.0744
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • diámetro de la bola: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
  • Peso: 424 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
120 kN
Artículo No.:
22710.0746
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • diámetro de la bola: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
  • Peso: 526 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22710.0832
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Peso: 6,1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22710.0834
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Peso: 7,8 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22710.0836
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Peso: 9,9 g
show article view
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22710. Tornillos de Bola – con cabeza, bola truncada
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.