So­por­tes Ajus­ta­bles regulables, con auto-ajuste

EH 22741.

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.

El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar. 

Su selección resultó en 21 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
8 kN
Artículo No.:
22741.0013
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 20 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
8 kN
Artículo No.:
22741.0016
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
  • Peso: 44 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22741.0017
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 15 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
  • Peso: 56 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22741.0024
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
  • Peso: 128 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22741.0030
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
  • Peso: 273 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22741.0036
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
  • Peso: 466 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22741.0046
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 1355 Nm
  • Peso: 885 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
8 kN
Artículo No.:
22741.0113
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 20 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
8 kN
Artículo No.:
22741.0116
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
  • Peso: 44 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22741.0117
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 15 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
  • Peso: 56 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22741.0124
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
  • Peso: 128 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22741.0130
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
  • Peso: 273 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22741.0136
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
  • Peso: 466 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22741.0146
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 1355 Nm
  • Peso: 885 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
8 kN
Artículo No.:
22741.0313
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 20 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
8 kN
Artículo No.:
22741.0316
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
  • Peso: 44 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22741.0317
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • diámetro de la bola: 12 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 15 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
  • Peso: 56 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22741.0324
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
  • Peso: 128 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22741.0330
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
  • Peso: 278 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22741.0336
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
  • Peso: 466 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22741.0346
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 1355 Nm
  • Peso: 915 g
show article view
Soportes Ajustables

Material

Elemento resorte

  • Termoplástico PUR

Bola

  • Acero para rodamiento, templado, brillante
  • Acero inoxidable 1.3541, niquelado

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, fosfatado
  • Acero inoxidable 1.4057, termotratado

Tuerca

  • Acero, pavonado (ISO 4035)
  • Acero inoxidable

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22741. Soportes Ajustables – regulables, con auto-ajuste
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Soportes Ajustables
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.