Filtro de producto
Su selección resultó en 21 aciertos
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
8 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
diámetro de la bola: 8,5 mm
Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 20 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
8 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
diámetro de la bola: 12 mm
Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
Peso: 44 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
15 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
diámetro de la bola: 12 mm
Capacidad de carga estática máx.: 15 kN
Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
Peso: 57 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
diámetro de la bola: 16 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
Peso: 131 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
diámetro de la bola: 25 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
Peso: 277 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
diámetro de la bola: 25 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
Peso: 471 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
165 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
diámetro de la bola: 40 mm
Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
Par de torsión inicial máx.: 1355 Nm
Peso: 975 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
8 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
diámetro de la bola: 8,5 mm
Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 20 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
8 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
diámetro de la bola: 12 mm
Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
Peso: 44 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
15 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
diámetro de la bola: 12 mm
Capacidad de carga estática máx.: 15 kN
Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
Peso: 57 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
diámetro de la bola: 16 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
Peso: 131 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
diámetro de la bola: 25 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
Peso: 277 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
diámetro de la bola: 25 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
Peso: 471 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
165 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
diámetro de la bola: 40 mm
Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
Par de torsión inicial máx.: 1355 Nm
Peso: 975 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
8 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
diámetro de la bola: 8,5 mm
Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 20 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
8 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
diámetro de la bola: 12 mm
Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
Peso: 44 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
15 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
diámetro de la bola: 12 mm
Capacidad de carga estática máx.: 15 kN
Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
Peso: 56 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
diámetro de la bola: 16 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
Peso: 130 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
diámetro de la bola: 25 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
Peso: 276 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
diámetro de la bola: 25 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
Peso: 472 g
show article view
Versión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
165 kN
Más detalles
con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
diámetro de la bola: 40 mm
Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
Par de torsión inicial máx.: 1355 Nm
Peso: 920 g
show article view
Material
Bola
Acero para rodamiento, templado, brillante
Acero inoxidable 1.3541, niquelado
Cuerpo
Acero termotratado, templado, fosfatado
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Tuerca
Acero, pavonado (ISO 4035)
Acero inoxidable
Notas
Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Ficha técnica EH 22740. Soportes Ajustables – regulable
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.