So­por­tes Ajus­ta­bles con inserto de metal duro, estriado

EH 22730.

Especialmente diseñados para piezas de fundición (corteza de fundición dura). Para ser utilizados como topes, soportes y como elementos de apriete.

Su selección resultó en 16 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22730.0362
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
  • Peso: 14 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22730.0363
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 15 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22730.0378
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 49 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22730.0379
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
  • Peso: 50 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22730.0380
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
  • Peso: 54 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22730.0381
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
  • Peso: 186 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22730.0382
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
  • Peso: 633 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22730.0383
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
  • Peso: 664 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22730.0390
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
  • Peso: 14 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22730.0392
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 15 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22730.0394
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 49 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22730.0396
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
  • Peso: 50 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22730.0398
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
  • Peso: 54 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22730.0399
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
  • Peso: 186 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22730.0400
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
  • Peso: 633 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22730.0401
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • diámetro de la bola: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
  • Peso: 664 g
show article view
Soportes Ajustables

Material

Bola

  • Metal duro, estriado, niquelado

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, fosfatado
  • Acero inoxidable 1.4057, termotratado

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22730. Soportes Ajustables – con inserto de metal duro, estriado
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Soportes Ajustables
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.