EH 22810.
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Puede solicitar información complementaria.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
El sensor de recuperación contiene un botón que es operado por un componente superpuesto.
El sensor de recuperación se coloca en el exterior del cuerpo. El cuerpo ajustable permite ajustar la altura.
El cable del sensor está diseñado para soportar temperaturas de hasta 180°C durante períodos breves y, por lo tanto, está protegido frente a virutas, por ejemplo. El botón puede soportar temperaturas de hasta 120°C y además está protegido contra virutas por el soporte de la pieza de trabajo.
Sensor (botón): IP6K7, transmisor de radio: IP67, receptor de radio: IP20
Se pueden utilizar elementos de asiento con el siguiente número de artículo EH: Medida M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 y 22691.0122 / .0021 / .0222. Medida M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 y 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
La unidad de recuperación se puede atornillar en una rosca M8 o M12. La placa base Halder con ranuras del sistema V40 o V70 es adecuada para este propósito.
Una batería AA (3.6V) está integrada en el transmisor de radio. Dependiendo del uso, esta batería dura entre 300 y 1400 días. El radio receptor tiene una interfaz de alimentación: corriente/tensión nominal de funcionamiento Ie / Ue máx. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.
La señal eléctrica se convierte en una señal de radio por medio de un transmisor de radio y nuevamente en una señal eléctrica por medio de la antena de receptor de radio. Por lo tanto, la señal se puede transmitir sin tener que sacar un cable de la sala de máquinas.
Entrada: señal de radio vía antena (frecuencia 868.3MHz). Salida: señal eléctrica: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC
La señal tiene un alcance de aprox. 40m en recintos cerrados. En salas de máquinas, el rango también depende del tipo de revestimiento.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles