Ro­da­mien­tos de Bolas atornillable, cojinete liso

EH 22752.

Para el posicionamiento y alineación de piezas a mecanizar.

Gracias al cojinete deslizante, la bola puede rodar permanentemente y la superficie de la pieza está protegida.

A temperaturas > 20°C, la capacidad de carga disminuye linealmente. (Ejemplo: a 90°C la capacidad de carga es de un máximo de un 60%)

Su selección resultó en 20 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
diá­me­tro de la bola [mm]
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
2,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
172 N
Artículo No.:
22752.0061
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero de decoletaje
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • carga estática figura C0: 172 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,11 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
2,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
172 N
Artículo No.:
22752.0064
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero de decoletaje
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • carga estática figura C0: 172 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,11 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 2,4 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
3,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
336 N
Artículo No.:
22752.0081
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero de decoletaje
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • diámetro de la bola: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • carga estática figura C0: 336 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,28 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 2,4 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
3,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
336 N
Artículo No.:
22752.0084
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero de decoletaje
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • diámetro de la bola: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • carga estática figura C0: 336 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,28 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 5,5 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
4,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
556 N
Artículo No.:
22752.0101
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero de decoletaje
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • diámetro de la bola: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • carga estática figura C0: 556 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,58 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 4,2 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
4,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
556 N
Artículo No.:
22752.0104
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero de decoletaje
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • diámetro de la bola: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • carga estática figura C0: 556 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,58 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
6,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
1161 N
Artículo No.:
22752.0121
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero de decoletaje
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • diámetro de la bola: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • carga estática figura C0: 1161 N
  • Par de torsión inicial máx.: 1,44 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 7,7 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
6,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
1161 N
Artículo No.:
22752.0124
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero de decoletaje
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • diámetro de la bola: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • carga estática figura C0: 1161 N
  • Par de torsión inicial máx.: 1,44 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 21 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
8,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
1986 N
Artículo No.:
22752.0161
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero de decoletaje
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • carga estática figura C0: 1986 N
  • Par de torsión inicial máx.: 3,21 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
8,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
1986 N
Artículo No.:
22752.0166
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero de decoletaje
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • carga estática figura C0: 1986 N
  • Par de torsión inicial máx.: 3,21 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 58 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
2,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
172 N
Artículo No.:
22752.0561
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • carga estática figura C0: 172 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,11 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
2,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
172 N
Artículo No.:
22752.0564
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • carga estática figura C0: 172 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,11 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 2,4 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
3,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
336 N
Artículo No.:
22752.0581
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • diámetro de la bola: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • carga estática figura C0: 336 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,28 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 2,4 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
3,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
336 N
Artículo No.:
22752.0584
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • diámetro de la bola: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • carga estática figura C0: 336 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,28 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 5,5 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
4,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
556 N
Artículo No.:
22752.0601
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • diámetro de la bola: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • carga estática figura C0: 556 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,58 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 4,2 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
4,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
556 N
Artículo No.:
22752.0604
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • diámetro de la bola: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • carga estática figura C0: 556 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,58 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
6,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
1161 N
Artículo No.:
22752.0621
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • diámetro de la bola: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • carga estática figura C0: 1161 N
  • Par de torsión inicial máx.: 1,44 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 7,7 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
6,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
1161 N
Artículo No.:
22752.0624
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • diámetro de la bola: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • carga estática figura C0: 1161 N
  • Par de torsión inicial máx.: 1,44 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 21 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
8,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
1986 N
Artículo No.:
22752.0661
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • carga estática figura C0: 1986 N
  • Par de torsión inicial máx.: 3,21 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Rodamientos de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
diá­me­tro de la bola [mm]:
8,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
1986 N
Artículo No.:
22752.0666
CAD
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • carga estática figura C0: 1986 N
  • Par de torsión inicial máx.: 3,21 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 58 g
show article view
Rodamientos de Bolas

Material

Rodamiento

  • Plástico

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado

Tornillo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22752. Rodamientos de Bolas – atornillable, cojinete liso
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada