Po­si­cio­na­do­res lisos, sin cuello

EH 22080.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Su selección resultó en 24 aciertos

Ma­te­rial
Bola
Pre­sión
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
Artículo No.:
22080.0306
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Carrera s: 0,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 0,8 N
  • Presión1) F2: ~ 1,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 2 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 4,7 N
Artículo No.:
22080.0308
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • Carrera s: 0,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,8 N
  • Presión1) F2: ~ 4,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 2,5 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Artículo No.:
22080.0310
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • Carrera s: 0,65 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 7,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 3 mm
  • Peso: 0,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22080.0312
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 3,5 mm
  • Peso: 0,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22080.0315
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 4 mm
  • Peso: 0,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16,5 N
Artículo No.:
22080.0317
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • Carrera s: 0,95 mm
  • Presión1) F1: ~ 9,5 N
  • Presión1) F2: ~ 16,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 4,5 mm
  • Peso: 1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22080.0320
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 5 mm
  • Peso: 1,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artículo No.:
22080.0322
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • Carrera s: 1,2 mm
  • Presión1) F1: ~ 15,5 N
  • Presión1) F2: ~ 25 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 5,5 mm
  • Peso: 1,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artículo No.:
22080.0325
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 18 N
  • Presión1) F2: ~ 31 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 6 mm
  • Peso: 2,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artículo No.:
22080.0327
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 24 N
  • Presión1) F2: ~ 45 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 8 mm
  • Peso: 5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artículo No.:
22080.0330
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 26 N
  • Presión1) F2: ~ 49 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 10 mm
  • Peso: 8,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artículo No.:
22080.0332
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 41 N
  • Presión1) F2: ~ 86 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 12 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 2,2 N
Artículo No.:
22080.0356
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Carrera s: 0,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 1,3 N
  • Presión1) F2: ~ 2,2 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 2 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 7,1 N
Artículo No.:
22080.0358
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,7 N
  • Presión1) F2: ~ 7,1 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 2,5 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 11,6 N
Artículo No.:
22080.0360
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • Carrera s: 0,65 mm
  • Presión1) F1: ~ 7,8 N
  • Presión1) F2: ~ 11,6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 3 mm
  • Peso: 0,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22080.0362
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 12 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 3,5 mm
  • Peso: 0,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22080.0365
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 15 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 4 mm
  • Peso: 0,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 18,7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 25,1 N
Artículo No.:
22080.0367
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • Carrera s: 0,95 mm
  • Presión1) F1: ~ 18,7 N
  • Presión1) F2: ~ 25,1 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 4,5 mm
  • Peso: 1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Artículo No.:
22080.0370
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 19,3 N
  • Presión1) F2: ~ 26,6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 5 mm
  • Peso: 1,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 25,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 39,2 N
Artículo No.:
22080.0372
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • Carrera s: 1,2 mm
  • Presión1) F1: ~ 25,1 N
  • Presión1) F2: ~ 39,2 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 5,5 mm
  • Peso: 1,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Artículo No.:
22080.0375
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 36 N
  • Presión1) F2: ~ 60,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 6 mm
  • Peso: 2,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Artículo No.:
22080.0377
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 57 N
  • Presión1) F2: ~ 103,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 8 mm
  • Peso: 5,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artículo No.:
22080.0380
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 61 N
  • Presión1) F2: ~ 110 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 10 mm
  • Peso: 8,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 143 N
Artículo No.:
22080.0382
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 68 N
  • Presión1) F2: ~ 143 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 12 mm
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4305

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Montaje

El alojamiento se debe adaptar a cada aplicación.Se recomienda un orificio de ubicación de tamaño F8 para un fácil montaje y un tamaño H9 cuando se requiere un ajuste apretado.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22080. Posicionadores – lisos, sin cuello
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.