Po­si­cio­na­do­res lisos

EH 22070.

Especialmente diseñados para la utilización en la fabricación de utillajes.

Se usan como expulsores o como topes amortiguadores.

Por su forma, es imposible que el posicionador o alguna de sus partes pueda salir de su alojamiento.

Su selección resultó en 8 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22070.0006
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Artículo No.:
22070.0008
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Carrera s: 4,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 30 N
  • Presión1) F2: ~ 88 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 8 mm
  • Peso: 7,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artículo No.:
22070.0010
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Carrera s: 5,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 42 N
  • Presión1) F2: ~ 110 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 10 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Artículo No.:
22070.0012
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Carrera s: 6,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 50 N
  • Presión1) F2: ~ 130 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 12 mm
  • Peso: 27 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22070.0106
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Artículo No.:
22070.0108
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Carrera s: 4,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 30 N
  • Presión1) F2: ~ 88 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 8 mm
  • Peso: 7,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artículo No.:
22070.0110
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Carrera s: 5,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 42 N
  • Presión1) F2: ~ 110 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 10 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Artículo No.:
22070.0112
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Carrera s: 6,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 50 N
  • Presión1) F2: ~ 130 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 12 mm
  • Peso: 27 g
show article view
Posicionador

Material

Vástago

  • Acero, cementado, pavonado
  • Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22070. Posicionadores – lisos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada