Po­si­cio­na­do­res con cabeza, bola y ranura

EH 22050.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Debido a la cabeza, se necesita una profundidad de rosca muy precisa.

Su selección resultó en 24 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22050.0930
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 mín.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22050.0931
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 mín.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22050.0932
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artículo No.:
22050.0933
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 18 N
  • Presión1) F2: ~ 31 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 7,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artículo No.:
22050.0934
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 24 N
  • Presión1) F2: ~ 45 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artículo No.:
22050.0935
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 26 N
  • Presión1) F2: ~ 49 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22050.1040
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 mín.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 12 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22050.1050
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 mín.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 15 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Artículo No.:
22050.1060
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 19,3 N
  • Presión1) F2: ~ 26,6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Artículo No.:
22050.1080
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 36 N
  • Presión1) F2: ~ 60,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 7,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Artículo No.:
22050.1100
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 57 N
  • Presión1) F2: ~ 103,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artículo No.:
22050.1120
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 61 N
  • Presión1) F2: ~ 110 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22050.0940
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 mín.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22050.0941
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 mín.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22050.0942
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artículo No.:
22050.0943
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 18 N
  • Presión1) F2: ~ 31 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 7,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artículo No.:
22050.0944
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 24 N
  • Presión1) F2: ~ 45 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artículo No.:
22050.0945
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 26 N
  • Presión1) F2: ~ 49 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22050.1240
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 mín.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 12 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22050.1250
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 mín.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 15 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Artículo No.:
22050.1260
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 19,3 N
  • Presión1) F2: ~ 26,6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Artículo No.:
22050.1280
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 36 N
  • Presión1) F2: ~ 60,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 7,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Artículo No.:
22050.1300
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 57 N
  • Presión1) F2: ~ 103,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artículo No.:
22050.1320
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 61 N
  • Presión1) F2: ~ 110 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Montaje

Respetar la medida l3 para M 4 / M 5.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22050. Posicionadores – con cabeza, bola y ranura
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada