Filtro de producto
Su selección resultó en 8 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 8,5 N
Presión1) F2 : ~ 22 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 39 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 8,5 N
Presión1) F2 : ~ 22 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 40 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
10 mm
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Presión1) F1 : ~ 15,5 N
Presión1) F2 : ~ 28 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 63 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
12 mm
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Presión1) F1 : ~ 15,5 N
Presión1) F2 : ~ 28 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 63 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 8,5 N
Presión1) F2 : ~ 22 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 39 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 8,5 N
Presión1) F2 : ~ 22 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 39 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
10 mm
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Presión1) F1 : ~ 15,5 N
Presión1) F2 : ~ 28 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 61 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
12 mm
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Presión1) F1 : ~ 15,5 N
Presión1) F2 : ~ 28 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 62 g
show article view
Material
Cuerpo
Acero, cincado por galvanización
Vástago
Acero inoxidable 1.4305, niquelado
Pomo
Termoplástico PA 6, negro, mate
Notas
No desmontable.
Producto:
llave baja para montaje SW2
para posicionadores retráctiles Llave de estrella, plana
Llave de estrella, plana
Peso: 26 g
Montaje
Por medio de una brida de sujeción, los pasadores pueden montarse en piezas con una pared de grueso de 1-5 mm.
Procedimiento
Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca. Dependiendo de la longitud de sujeción, el vástago puede sobresalir.
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – para piezas de pared delgada
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.