Filtro de producto
Su selección resultó en 15 aciertos
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1
d1 h11: 4 mm
d3 : 14 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 34,5 mm
l2 mín.: 4 mm
Presión1) F1 : ~ 3 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 11 g
show article view
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Más detalles
con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1
d1 h11: 5 mm
d3 : 18 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 45 mm
l2 mín.: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 24 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 21 g
show article view
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Más detalles
con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1
d1 h11: 6 mm
d3 : 24 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 57,5 mm
l2 mín.: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 21 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 40 g
show article view
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Más detalles
con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1
d1 h11: 8 mm
d3 : 30 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 71 mm
l2 mín.: 8 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 22 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 58 g
show article view
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Más detalles
con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1
d1 h11: 10 mm
d3 : 30 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 75 mm
l2 mín.: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 25 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 83 g
show article view
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 2
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 30,5 mm
l2 mín.: 4 mm
Presión1) F1 : ~ 3 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 11 g
show article view
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 2
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 40 mm
l2 mín.: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 24 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 20 g
show article view
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 2
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 49 mm
l2 mín.: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 21 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 37 g
show article view
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 2
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 59 mm
l2 mín.: 8 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 22 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 59 g
show article view
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 2
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 67,5 mm
l2 mín.: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 25 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 90 g
show article view
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 3
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 19 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 7 mm
l1 : 33 mm
l2 mín.: 4 mm
Presión1) F1 : ~ 3 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 12 g
show article view
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 3
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 25,5 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 10,5 mm
l1 : 43,5 mm
l2 mín.: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 24 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 26 g
show article view
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 3
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 30,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 13 mm
l1 : 52 mm
l2 mín.: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 21 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 40 g
show article view
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 3
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 37,5 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 20 mm
l1 : 63,5 mm
l2 mín.: 8 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 22 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 67 g
show article view
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 3
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 40 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 18,5 mm
l1 : 72,5 mm
l2 mín.: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 25 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 98 g
show article view
Material
Cuerpo
Zamak, recubierto de plástico, negro
Vástago
Tirador de anilla
Pomo
Termoplástico PA 6, negro, mate
Notas
No desmontable.
Montaje
Montaje mediante arandelas ISO 7092.
Procedimiento
Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).
Ficha técnica EH 22110. Posicionadores Retráctiles – con pletina de fijación, horizontal
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.