Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les con cuello hexagonal

EH 22120.

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Su selección resultó en 16 aciertos

Ma­te­rial
Ver­sión
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22120.0005
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l6 mín.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22120.0006
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l6 mín.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 29 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22120.0008
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l6 mín.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 71 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22120.0010
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l6 mín.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Presión1) F1: ~ 23 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 119 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22120.0025
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin pomo – croquis 2, Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 6 mm
  • l6 mín.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22120.0026
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin pomo – croquis 2, Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 10 mm
  • l6 mín.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 23 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22120.0028
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin pomo – croquis 2, Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 mín.: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 12 mm
  • l6 mín.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 54 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22120.0030
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin pomo – croquis 2, Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 12 mm
  • l6 mín.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Presión1) F1: ~ 23 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 97 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22120.0405
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l6 mín.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22120.0406
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l6 mín.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 29 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22120.0408
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l6 mín.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 71 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22120.0410
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l6 mín.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Presión1) F1: ~ 23 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 119 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22120.0425
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 6 mm
  • l6 mín.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22120.0426
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 10 mm
  • l6 mín.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 23 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22120.0428
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 mín.: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 12 mm
  • l6 mín.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 54 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22120.0430
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 12 mm
  • l6 mín.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Presión1) F1: ~ 23 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 97 g
show article view
Posicionadores Retráctiles

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero, templado
  • Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0115
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0116
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0118
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0120
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0515
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0516
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0518
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0520
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – con cuello hexagonal
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada