Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les Mini tipo básico

EH 22110.

Apropiados para atornillarlos en paredes delgadas.

Ejecución en los requerimientos de menor espacio.

Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.

Su selección resultó en 56 aciertos

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0602
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0604
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22110.0606
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22110.0608
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 24 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22110.0610
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22110.0612
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artículo No.:
22110.0614
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 23 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artículo No.:
22110.0616
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 23 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artículo No.:
22110.0618
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 23 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 41 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artículo No.:
22110.0620
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 23 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artículo No.:
22110.0622
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 35 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 66 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artículo No.:
22110.0624
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 35 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 67 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artículo No.:
22110.0626
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 35 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 68 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artículo No.:
22110.0628
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 35 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 69 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0630
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0632
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22110.0634
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 23 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22110.0636
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 23 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22110.0638
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 24 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22110.0640
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artículo No.:
22110.0642
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 23 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 38 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artículo No.:
22110.0644
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 23 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 39 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artículo No.:
22110.0646
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 23 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 39 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artículo No.:
22110.0648
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 23 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 39 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Mini

Material

Cuerpo

  • Acero, cincado por galvanización
  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

No desmontable.

Montaje

Atornillar el posicionador. Tirando del pomo, el hexágono queda liberado para el montaje.

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando el pomo y girándolo 30º podemos bloquearlo en la muesca.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22110. Posicionadores Retráctiles Mini – tipo básico
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada