Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0116
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
d2: M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0118
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
d2: M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0120
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
d2: M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Peso: 32 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0516
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
d2: M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0518
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
d2: M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0520
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
d2: M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Peso: 32 g
Montaje
La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).
Procedimiento
Tirando de la empuñadura en T y girándola 90º, se bloquea en posición retraída del vástago (en la posición de bloqueo el vástago no debe sobresalir). Las posiciones se definen claramente por el mango en T.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22110. Posicionadores Retráctiles Compactos – con cuello hexagonal y bloqueo, con empuñadura en T