Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les Com­pac­tos con cuello hexagonal y bloqueo

EH 22110.

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Tanto los posicionadores con bloqueo, o sin él, presentan el mismo tamaño.

Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.

Su selección resultó en 44 aciertos

Ma­te­rial
Ver­sión
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 mín. [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0123
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artículo No.:
22110.0124
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 12,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artículo No.:
22110.0126
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.0127
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22110.0129
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 31 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artículo No.:
22110.0130
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 25 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 33 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artículo No.:
22110.0132
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 26 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 65 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22110.0133
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 68 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artículo No.:
22110.0135
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 9,5 N
  • Presión1) F2: ~ 38 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 69 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artículo No.:
22110.0136
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,5 N
  • Presión1) F2: ~ 40 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 125 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 mín. [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22110.0137
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 mín.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Presión1) F1: ~ 13 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 219 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0223
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artículo No.:
22110.0224
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 12,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artículo No.:
22110.0226
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.0227
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22110.0229
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 31 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artículo No.:
22110.0230
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 25 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 33 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artículo No.:
22110.0232
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 26 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 65 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22110.0233
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 68 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artículo No.:
22110.0235
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 9,5 N
  • Presión1) F2: ~ 38 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 69 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artículo No.:
22110.0236
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,5 N
  • Presión1) F2: ~ 40 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 125 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 mín. [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22110.0237
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 mín.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Presión1) F1: ~ 13 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 219 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, rojo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.2123
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, rojo, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, rojo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artículo No.:
22110.2124
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, rojo, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 12,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero, templado
  • Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate
  • Termoplástico PA 6, rojo, mate

Notas

No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M8 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0114
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,7 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0115
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0116
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0118
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0120
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M8 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0514
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,7 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0515
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0516
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0518
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0520
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M24 x 2 mm
Artículo No.:
22120.0122
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Peso: 58 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M24 x 2 mm
Artículo No.:
22120.0522
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Peso: 58 g

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Tirando del pomo y girándolo 90º, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (en la posición de bloqueo, el vástago no debe sobresalir).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22110. Posicionadores Retráctiles Compactos – con cuello hexagonal y bloqueo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada