Filtro de producto
Su selección resultó en 18 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d -0,05: 6 mm
l2 mín.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 21 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 68 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d -0,05: 8 mm
l2 mín.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 21 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 69 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d -0,05: 8 mm
l2 mín.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Presión1) F1 : ~ 25 N
Presión1) F2 : ~ 38 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 131 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d -0,05: 10 mm
l2 mín.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 21 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 72 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d -0,05: 10 mm
l2 mín.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Presión1) F1 : ~ 25 N
Presión1) F2 : ~ 38 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 133 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d -0,05: 12 mm
l2 mín.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Presión1) F1 : ~ 25 N
Presión1) F2 : ~ 38 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 137 g
show article view
Versión:
con bloqueo, izquierda
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
con bloqueo, izquierda – croquis 2
d -0,05: 6 mm
l2 mín.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 21 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 67 g
show article view
Versión:
con bloqueo, izquierda
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
con bloqueo, izquierda – croquis 2
d -0,05: 8 mm
l2 mín.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 21 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 69 g
show article view
Versión:
con bloqueo, izquierda
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Más detalles
con bloqueo, izquierda – croquis 2
d -0,05: 8 mm
l2 mín.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Presión1) F1 : ~ 25 N
Presión1) F2 : ~ 38 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 130 g
show article view
Versión:
con bloqueo, izquierda
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
con bloqueo, izquierda – croquis 2
d -0,05: 10 mm
l2 mín.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 21 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 71 g
show article view
Versión:
con bloqueo, izquierda
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Más detalles
con bloqueo, izquierda – croquis 2
d -0,05: 10 mm
l2 mín.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Presión1) F1 : ~ 25 N
Presión1) F2 : ~ 38 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 133 g
show article view
Versión:
con bloqueo, izquierda
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Más detalles
con bloqueo, izquierda – croquis 2
d -0,05: 12 mm
l2 mín.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Presión1) F1 : ~ 25 N
Presión1) F2 : ~ 38 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 136 g
show article view
Versión:
con bloqueo, derecha
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
con bloqueo, derecha – croquis 3
d -0,05: 6 mm
l2 mín.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 21 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 67 g
show article view
Versión:
con bloqueo, derecha
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
con bloqueo, derecha – croquis 3
d -0,05: 8 mm
l2 mín.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 21 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 69 g
show article view
Versión:
con bloqueo, derecha
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Más detalles
con bloqueo, derecha – croquis 3
d -0,05: 8 mm
l2 mín.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Presión1) F1 : ~ 25 N
Presión1) F2 : ~ 38 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 130 g
show article view
Versión:
con bloqueo, derecha
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
con bloqueo, derecha – croquis 3
d -0,05: 10 mm
l2 mín.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Presión1) F1 : ~ 21 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 71 g
show article view
Versión:
con bloqueo, derecha
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Más detalles
con bloqueo, derecha – croquis 3
d -0,05: 10 mm
l2 mín.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Presión1) F1 : ~ 25 N
Presión1) F2 : ~ 38 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 132 g
show article view
Versión:
con bloqueo, derecha
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Más detalles
con bloqueo, derecha – croquis 3
d -0,05: 12 mm
l2 mín.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Presión1) F1 : ~ 25 N
Presión1) F2 : ~ 38 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 136 g
show article view
Material
Cuerpo
Zamak, recubierto de plástico, negro
Vástago
Acero, cincado por galvanización
Empuñadura
Montaje
Montaje mediante arandelas ISO 7092.
Procedimiento
Cuando se utilice el modelo con mecanismo de bloqueo, estirando y girando el mango 70° el vástago se esconde y queda bloqueado (el vástago no debe sobresalir).
Ficha técnica EH 22120. Empuñaduras Indice – con pletina de fijación, horizontal
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.