Filtro de producto
Su selección resultó en 9 aciertos
Versión:
fijación perpendicular al posicionador
Más detalles
fijación perpendicular al posicionador
d1 : M8 x 1 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 8,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 11,5 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 39 g
show article view
Versión:
fijación perpendicular al posicionador
Más detalles
fijación perpendicular al posicionador
d1 : M8
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 8,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 6 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 40 g
show article view
Versión:
fijación perpendicular al posicionador
Más detalles
fijación perpendicular al posicionador
d1 : M10 x 1 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 10,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 11,5 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 36 g
show article view
Versión:
fijación perpendicular al posicionador
Más detalles
fijación perpendicular al posicionador
d1 : M10
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 10,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 6 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 38 g
show article view
Versión:
fijación perpendicular al posicionador
Más detalles
fijación perpendicular al posicionador
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 12,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 11,5 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 41 g
show article view
Versión:
fijación perpendicular al posicionador
Más detalles
fijación perpendicular al posicionador
d1 : M12
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 12,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 6 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 36 g
show article view
Versión:
fijación perpendicular al posicionador
Más detalles
fijación perpendicular al posicionador
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 5,3 mm
d3 : M5
d4 : 16,2 mm
k: 35 mm
l1 : 47 mm
l2 : 34 mm
l3 : 15,5 mm
l4 : 18 mm
s: 14 mm
t: 3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 77 g
show article view
Versión:
fijación perpendicular al posicionador
Más detalles
fijación perpendicular al posicionador
d1 : M16
d2 : 5,3 mm
d3 : M5
d4 : 16,2 mm
k: 35 mm
l1 : 47 mm
l2 : 34 mm
l3 : 10 mm
l4 : 18 mm
s: 14 mm
t: 3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 78 g
show article view
Versión:
fijación perpendicular al posicionador
Más detalles
fijación perpendicular al posicionador
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 5,3 mm
d3 : M5
d4 : 20,2 mm
k: 35 mm
l1 : 47 mm
l2 : 34 mm
l3 : 15,5 mm
l4 : 18 mm
s: 14 mm
t: 3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 68 g
show article view
Material
Espiga Roscada
Acero, pavonado, con prisionero de latón
Cuerpo
Zamak, recubierto de plástico, negro
Montaje
Las empuñaduras índice debe ser montadas en el agujero d1 en el lado avellanado.
Ficha técnica EH 22110. Elementos de Sujeción – para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada