Su selección resultó en 20 aciertos
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle suave
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Presión F máx.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Carrera s: 1 mm
- Alojamiento D H8: 6 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,6 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Presión F máx.1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Carrera s: 1 mm
- Alojamiento D H8: 6 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,6 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle fuerte
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Presión F máx.1): ~ 40 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Carrera s: 1 mm
- Alojamiento D H8: 6 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,7 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle suave
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Presión F máx.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- Alojamiento D H8: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,6 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Presión F máx.1): ~ 50 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- Alojamiento D H8: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,8 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle fuerte
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- Alojamiento D H8: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle suave
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Presión F máx.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Carrera s: 2 mm
- Alojamiento D H8: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,4 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Presión F máx.1): ~ 75 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Carrera s: 2 mm
- Alojamiento D H8: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,6 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle fuerte
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Carrera s: 2 mm
- Alojamiento D H8: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,9 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle suave
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Presión F máx.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Carrera s: 2,6 mm
- Alojamiento D H8: 12 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 6,8 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Carrera s: 2,6 mm
- Alojamiento D H8: 12 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 7,3 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle fuerte
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Presión F máx.1): ~ 150 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Carrera s: 2,6 mm
- Alojamiento D H8: 12 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 7,8 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle suave
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Carrera s: 3,2 mm
- Alojamiento D H8: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 14 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Presión F máx.1): ~ 150 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Carrera s: 3,2 mm
- Alojamiento D H8: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 15 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Vástago: Acero/vástago de acero, muelle fuerte
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Presión F máx.1): ~ 200 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Carrera s: 3,2 mm
- Alojamiento D H8: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 15 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle suave
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Presión F máx.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Carrera s: 1 mm
- Alojamiento D H8: 6 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 0,3 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle suave
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Presión F máx.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- Alojamiento D H8: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 1,3 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle suave
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Presión F máx.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Carrera s: 2 mm
- Alojamiento D H8: 10 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 1,5 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle suave
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Presión F máx.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,9 mm
- Carrera s: 2,6 mm
- Alojamiento D H8: 12 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 2,9 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle suave
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Carrera s: 3,2 mm
- Alojamiento D H8: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 6,6 g
show article view
Material
Cuerpo
Muelle
- Acero inoxidable
- Acero, pavonado
- Acero, cincado por galvanización
Vástago
- Acero, cementado, cincado por galvanización
- Termoplástico POM, blanco
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
d1: 6 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: 6 mm
- Peso: 19 g
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
d1: 10 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: 10 mm
- Peso: 49 g
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
d1: 12 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: 12 mm
- Peso: 86 g
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
d1: 16 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: 16 mm
- Peso: 105 g
Características
Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable
Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado
Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización
Montaje
Los posicionadores laterales se montan presionando sobre ellos.
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = dimensión coordenada,
s = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de la dimensión x:
y mayor o igual que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s
o
y menor que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Ficha técnica EH 22150. Posicionadores Laterales – lisos, no herméticos
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada