Su selección resultó en 9 aciertos
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Carrera s [in]:
0,063 in
- Muelle suave
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Presión F máx.1): ~ 4,5 lb
- d3 +0,008: 0,248 mm
- l1 -0,08: 0,43 in
- l2: 0,1 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,063 in
- Carrera s: 0,063 in
- Alojamiento D H8: 7/16 in
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
- Peso: 0,083 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Carrera s [in]:
0,063 in
- muelle estándar
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Presión F máx.1): ~ 11,2 lb
- d3 +0,008: 0,248 mm
- l1 -0,08: 0,43 in
- l2: 0,1 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,063 in
- Carrera s: 0,063 in
- Alojamiento D H8: 7/16 in
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
- Peso: 0,09 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Carrera s [in]:
0,063 in
- Muelle fuerte
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Presión F máx.1): ~ 22,5 lb
- d3 +0,008: 0,248 mm
- l1 -0,08: 0,43 in
- l2: 0,1 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,063 in
- Carrera s: 0,063 in
- Alojamiento D H8: 7/16 in
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
- Peso: 0,096 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Carrera s [in]:
0,079 in
- Muelle suave
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Presión F máx.1): ~ 9 lb
- d3 +0,008: 0,248 mm
- l1 -0,08: 0,43 in
- l2: 0,295 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,063 in
- Carrera s: 0,079 in
- Alojamiento D H8: 7/16 in
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
- Peso: 0,085 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Carrera s [in]:
0,079 in
- muelle estándar
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Presión F máx.1): ~ 16,9 lb
- d3 +0,008: 0,248 mm
- l1 -0,08: 0,43 in
- l2: 0,295 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,063 in
- Carrera s: 0,079 in
- Alojamiento D H8: 7/16 in
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
- Peso: 0,094 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Carrera s [in]:
0,079 in
- Muelle fuerte
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Presión F máx.1): ~ 34 lb
- d3 +0,008: 0,248 mm
- l1 -0,08: 0,43 in
- l2: 0,295 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,063 in
- Carrera s: 0,079 in
- Alojamiento D H8: 7/16 in
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
- Peso: 0,107 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Carrera s [in]:
0,126 in
- Muelle suave
- d1: 5/8 in
- d2: 1/4-20
- Presión F máx.1): ~ 22,5 lb
- d3 +0,008: 0,401 mm
- l1 -0,08: 0,709 in
- l2: 0,453 in
- l3: 0,295 in
- l4: 0,079 in
- Carrera s: 0,126 in
- Alojamiento D H8: 5/8 in
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
- Peso: 0,368 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Carrera s [in]:
0,126 in
- muelle estándar
- d1: 5/8 in
- d2: 1/4-20
- Presión F máx.1): ~ 34 lb
- d3 +0,008: 0,401 mm
- l1 -0,08: 0,709 in
- l2: 0,453 in
- l3: 0,295 in
- l4: 0,079 in
- Carrera s: 0,126 in
- Alojamiento D H8: 5/8 in
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
- Peso: 0,312 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Carrera s [in]:
0,126 in
- Muelle fuerte
- d1: 5/8 in
- d2: 1/4-20
- Presión F máx.1): ~ 45 lb
- d3 +0,008: 0,401 mm
- l1 -0,08: 0,709 in
- l2: 0,453 in
- l3: 0,295 in
- l4: 0,079 in
- Carrera s: 0,126 in
- Alojamiento D H8: 5/8 in
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
- Peso: 0,334 oz
show article view
Material
Junta
Cuerpo
Arandela roscada
Muelle
- Acero inoxidable
- Acero, pavonado
- Acero, cincado por galvanización
Notas
Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos
d1: 10 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: 10 mm
- Peso: 49 g
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos
d1: 16 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: 16 mm
- Peso: 105 g
Características
Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable
Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado
Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización
Montaje
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de x para piezas a mecanizar:
x = d2/2 - s
Los posicionadores laterales se montan presionando sobre ellos.
Ficha técnica EH 2B150. Posicionadores Laterales – lisos, herméticos, con rosca hembra - PULGADAS
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada