Filtro de producto
Su selección resultó en 36 aciertos
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle suave
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 4 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
Más detalles
Vástago: Acero/muelle estándar
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 4,1 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle fuerte
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 4,4 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle suave
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Presión F máx.1) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 5,9 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
Más detalles
Vástago: Acero/muelle estándar
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Presión F máx.1) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 6,4 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle fuerte
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 6,9 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle suave
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 7,9 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
Más detalles
Vástago: Acero/muelle estándar
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 8,3 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle fuerte
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 9 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 40 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle suave
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Carrera s: 2 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 4,8 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 75 N
Más detalles
Vástago: Acero/muelle estándar
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Carrera s: 2 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 4,9 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle fuerte
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Carrera s: 2 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 5,4 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 40 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle suave
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Presión F máx.1) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Carrera s: 2 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 6,6 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 75 N
Más detalles
Vástago: Acero/muelle estándar
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Presión F máx.1) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Carrera s: 2 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 7,1 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle fuerte
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Carrera s: 2 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 7,7 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 40 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle suave
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Carrera s: 2 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 8,6 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 75 N
Más detalles
Vástago: Acero/muelle estándar
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Carrera s: 2 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 9,6 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle fuerte
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Carrera s: 2 mm
SW: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 10 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle suave
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Carrera s: 3,2 mm
SW: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 19 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 150 N
Más detalles
Vástago: Acero/muelle estándar
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Presión F máx.1) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Carrera s: 3,2 mm
SW: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 20 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 200 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle fuerte
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Presión F máx.1) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Carrera s: 3,2 mm
SW: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 21 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle suave
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Carrera s: 3,2 mm
SW: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 28 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 150 N
Más detalles
Vástago: Acero/muelle estándar
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Carrera s: 3,2 mm
SW: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 29 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, cincado por galvanización
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 200 N
Más detalles
Vástago: Acero/Muelle fuerte
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Presión F máx.1) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Carrera s: 3,2 mm
SW: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 30 g
show article view
Material
Cuerpo
Acero, cincado por galvanización
Muelle
Acero inoxidable
Acero, pavonado
Acero, cincado por galvanización
Vástago
Acero, cementado, cincado por galvanización
Termoplástico POM, blanco
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1 : M12 mm
Herramienta de Montaje
d1 : M12
Peso: 76 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1 : M18 x 1,5 mm
Herramienta de Montaje
d1 : M18 x 1,5 mm
Peso: 137 g
Características
Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable
Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado
Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización
Montaje
Los posicionadores laterales se montan roscados con la herramienta de montaje.
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = dimensión coordenada,
s = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de la dimensión x:
y mayor o igual que l2 - d2 /2,
entonces x = d2 /2 - s
o
y menor que l2 - d2 /2,
entonces x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Ficha técnica EH 22150. Posicionadores Laterales – con rosca, no herméticos
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.