EH 2B150.
Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.
Su selección resultó en 36 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Muelle
Vástago
Versión con muelle suave = muelle azul
Versión con muelle estándar = muelle rojo
Versión con muelle fuerte = muelle verde
Los posicionadores laterales se montan presionando sobre ellos.
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = dimensión coordenada,
s = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de la dimensión x:
y mayor o igual que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s
o
y menor que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]