Filtro de producto
Su selección resultó en 14 aciertos
Versión:
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Más detalles
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado – croquis 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Alojamiento H8: 8 mm
Carrera s: 0,8 mm
Presión1) F1 : ~ 2,5 N
Presión1) F2 : ~ 6,5 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 8,9 g
show article view
Versión:
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Más detalles
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado – croquis 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Alojamiento H8: 10 mm
Carrera s: 1 mm
Presión1) F1 : ~ 4,5 N
Presión1) F2 : ~ 9 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 16 g
show article view
Versión:
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Más detalles
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado – croquis 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Alojamiento H8: 12 mm
Carrera s: 1,6 mm
Presión1) F1 : ~ 6,5 N
Presión1) F2 : ~ 13 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 28 g
show article view
Versión:
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Más detalles
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado – croquis 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Alojamiento H8: 14 mm
Carrera s: 1,9 mm
Presión1) F1 : ~ 8 N
Presión1) F2 : ~ 18 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 43 g
show article view
Versión:
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Más detalles
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado – croquis 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Alojamiento H8: 8 mm
Carrera s: 0,8 mm
Presión1) F1 : ~ 2,5 N
Presión1) F2 : ~ 6,5 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 8,8 g
show article view
Versión:
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Más detalles
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado – croquis 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Alojamiento H8: 10 mm
Carrera s: 1 mm
Presión1) F1 : ~ 4,5 N
Presión1) F2 : ~ 9 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 16 g
show article view
Versión:
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Más detalles
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado – croquis 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Alojamiento H8: 12 mm
Carrera s: 1,6 mm
Presión1) F1 : ~ 6,5 N
Presión1) F2 : ~ 13 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 28 g
show article view
Versión:
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Más detalles
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado – croquis 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Alojamiento H8: 14 mm
Carrera s: 1,9 mm
Presión1) F1 : ~ 8 N
Presión1) F2 : ~ 18 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 42 g
show article view
Versión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Más detalles
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado – croquis 2
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 30 mm
l2 : 7 mm
l3 : 8 mm
b: 4,5 mm
Alojamiento H8: 10 mm
Carrera s: 1 mm
Presión1) F1 : ~ 60 N
Presión1) F2 : ~ 170 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 8,6 g
show article view
Versión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Más detalles
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado – croquis 2
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 8 mm
l3 : 9 mm
b: 5,5 mm
Alojamiento H8: 12 mm
Carrera s: 1,5 mm
Presión1) F1 : ~ 80 N
Presión1) F2 : ~ 260 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 14 g
show article view
Versión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Más detalles
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado – croquis 2
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 8 mm
l1 : 40 mm
l2 : 9 mm
l3 : 10 mm
b: 6,5 mm
Alojamiento H8: 14 mm
Carrera s: 2 mm
Presión1) F1 : ~ 120 N
Presión1) F2 : ~ 480 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 20 g
show article view
Versión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Más detalles
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados – croquis 3
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 7 mm
l3 : 11 mm
b: 15 mm
Alojamiento H8: 16 mm
Carrera s: 1,5 mm
Presión1) F1 : ~ 110 N
Presión1) F2 : ~ 220 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 20 g
show article view
Versión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Más detalles
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados – croquis 3
d1 +0,1: 18 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 8 mm
l3 : 12 mm
b: 17 mm
Alojamiento H8: 18 mm
Carrera s: 1,8 mm
Presión1) F1 : ~ 120 N
Presión1) F2 : ~ 330 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 29 g
show article view
Versión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Más detalles
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados – croquis 3
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 8 mm
l1 : 45 mm
l2 : 9 mm
l3 : 15 mm
b: 21 mm
Alojamiento H8: 22 mm
Carrera s: 2,5 mm
Presión1) F1 : ~ 130 N
Presión1) F2 : ~ 540 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 43 g
show article view
Material
Bola
Acero inoxidable, templado
Termoplástico POM, blanco
Acero para rodamiento, templado
Cuerpo
Acero de decoletaje, pavonado
Muelle
Acero inoxidable
Plástico (PU)
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Montaje
Respetar la cota de montaje l3 .
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.