Su selección resultó en 10 aciertos
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- Acero
- d1: M12
- d2: M6
- l1 ±0,5: 21,2 mm
- l2: 16 mm
- l3 mín.: 5 mm
- SW1: 6 mm
- SW2: 9 mm
- SW3: 10 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
- Peso: 10 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- Acero
- d1: M16
- d2: M8
- l1 ±0,5: 26,5 mm
- l2: 20 mm
- l3 mín.: 7 mm
- SW1: 8 mm
- SW2: 12 mm
- SW3: 14 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
- Peso: 24 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- Acero
- d1: M24
- d2: M10
- l1 ±0,5: 39,9 mm
- l2: 30 mm
- l3 mín.: 9 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 19 mm
- SW3: 20 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 35 kN
- Peso: 87 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- Acero
- d1: M24
- d2: M12
- l1 ±0,5: 39,9 mm
- l2: 30 mm
- l3 mín.: 11 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 19 mm
- SW3: 20 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 35 kN
- Peso: 82 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- Acero
- d1: M30 x 2 mm
- d2: M16
- l1 ±0,5: 47,4 mm
- l2: 36 mm
- l3 mín.: 13,5 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 24 mm
- SW3: 27 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 45 kN
- Peso: 173 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M12
- d2: M6
- l1 ±0,5: 21,2 mm
- l2: 16 mm
- l3 mín.: 5 mm
- SW1: 6 mm
- SW2: 9 mm
- SW3: 10 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
- Peso: 10 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M16
- d2: M8
- l1 ±0,5: 26,5 mm
- l2: 20 mm
- l3 mín.: 7 mm
- SW1: 8 mm
- SW2: 12 mm
- SW3: 14 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 14 kN
- Peso: 24 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M24
- d2: M10
- l1 ±0,5: 39,9 mm
- l2: 30 mm
- l3 mín.: 9 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 19 mm
- SW3: 20 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 28 kN
- Peso: 87 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M24
- d2: M12
- l1 ±0,5: 39,9 mm
- l2: 30 mm
- l3 mín.: 11 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 19 mm
- SW3: 20 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 28 kN
- Peso: 82 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M30 x 2 mm
- d2: M16
- l1 ±0,5: 47,4 mm
- l2: 36 mm
- l3 mín.: 13,5 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 24 mm
- SW3: 27 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 36 kN
- Peso: 173 g
show article view
Material
Cuerpo
- Acero termotratado, templado, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Rótula
- Acero termotratado, templado, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Notas
Las roscas de unión deben usarse exclusivamente con pesos a compresión.
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada